Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Categoria de montagem do cabo
Norma da indústria
-
Tipo de conjunto de cabos
MICRO-MATCH MOW
-
Estilo de cabo
Cabo fita
-
Tipo do conector (extremidade A)
Plugue MICRO-MATCH MOW
-
Tipo do conector (extremidade B)
Plugue MICRO-MATCH MOW
Recursos de configuração
-
Número de posições
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
-
Posição chaveada
1
-
Número de posições de sinal
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Características do corpo
-
Cor do cabo
Cinza
-
Equalizada
Sim
-
Inflamabilidade nominal do cabo
UL 2651
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG)
28
-
Tamanho do fio (mm²)
159.8 – 159.88
Operação/Aplicação
-
Blindado
Não
-
Sem halógeno
Não
Outro
-
Configuração do conjunto de cabos
Extremidade dupla
-
Comprimento de montagem do cabo (m)
.075, .15, .2
-
Comprimento de montagem do cabo (ft)
.246, .492, .656
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-M5833-C1121