Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Economize tempo de montagem com um sistema de fácil conexão e confiável e, ao mesmo tempo, evite a corrosão por atrito.  Os conjuntos de cabos Micro-MaTch da TE oferecem conexões confiáveis em ambientes de alta vibração. Nossas configurações prontas para pedido estão disponíveis com prazos de entrega curtos em comprimentos padrão. Todos os cabos são 100% testados eletricamente antes do envio. Um cabo flexível de 7 fios é usado na fácil montagem.  Conjuntos de fios Micro-MaTch personalizados também estão disponíveis tanto em conjuntos de cabos quanto conjuntos em série, em todas as posições entre 4 e 20, em qualquer comprimento personalizado.

Vantagens

  • Conexão confiável em aplicações de alto nível de vibração
  • Economize tempo de montagem com um sistema de fácil conexão
  • Alta temperatura de operação, de -40 °C a +105 °C
  • Entrega rápida com produtos padrão que variam de 4 a 20 posições e comprimentos de 7,5 a 20 cm (de 0,246 a 0,656 pé)
  • Comprimentos personalizados também estão disponíveis mediante solicitação

Aplicações

  • Equipamentos de produção e manuseio de materiais
  • Unidades de controle
  • Robôs e motores
  • Unidades de aquecimento central
  • Rádios automotivos, sistemas de navegação e painel
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Categoria de montagem do cabo  Norma da indústria

  • Tipo de conjunto de cabos  MICRO-MATCH MOW para MICRO-MATCH

  • Estilo de cabo  Cabo fita

  • Tipo do conector (extremidade A)  Plugue MICRO-MATCH MOW

  • Tipo do conector (extremidade B)  Plugue MICRO-MATCH

Recursos de configuração

  • Número de posições  4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

  • Posição chaveada  1

  • Número de posições de sinal  4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Características do corpo

  • Cor do cabo  Cinza

  • Equalizada  Não

  • Inflamabilidade nominal do cabo  UL 2651

Acessório mecânico

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

Dimensões

  • Tamanho do fio (AWG) 28

  • Tamanho do fio (mm²) 159.8 – 159.88

Operação/Aplicação

  • Blindado  Não

  • Sem halógeno  Não

Outro

  • Configuração do conjunto de cabos  Extremidade dupla

  • Comprimento de montagem do cabo (m) .075, .15, .2

  • Comprimento de montagem do cabo (ft) .246, .492, .656

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-M5833-C1121A

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo