Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Estilo de receptáculo  180°

  • Recurso de bloqueio primário  Corpo Limpo, Lança de bloqueio

  • Selável  Não, Sim

Características do corpo

  • Tipo de selo terminal  selo de fio único (SWS), Unsealed

Recursos de contato

  • Fabricação de contato  Estampado e Formado

  • Tamanho do contato  .5mm, .63mm, 1.55mm, 1.5 mm, 2.8 mm, 5.2mm

  • Corrente típica nominal (A) 3, 5, 6, 7.5, 34, 45

  • Tipo de crimpagem  Crimpagem F, Crimpagem FFC

  • Material de revestimento da área de terminação de contato PCB  Estanho-Prata

  • Material de revestimento da área de terminação de contato do fio  Estanho, Ouro, Prata

  • Tipo de terminação  Aba, Pino, Receptáculo, Soquete

  • Largura da guia compatível (mm) .5, .63, 1.5, 2.8, 5.2

  • Largura da guia compatível (in) .02, .024, .025, .059, .11, .205

  • Revestimento da interface  Estanho (Sn), Ouro (Au), Prata (Ag)

  • Espessura da guia compatível (mm) .4, .6, .63

  • Espessura da guia compatível (in) .016, .023, .024, .025

Recurso de terminação

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Solda

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

  • Produto termina para  Fio, Fio e cabo, Placa de circuito impresso

Dimensões

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) .25, 1.9, 1.2 – 1.6, 1.6 – 2.1, .95 – 1.3, 1.7 – 1.9, 1.3 – 1.9, 2.4 – 2.6, .9 – 1.6, 1.7 – 2.4, 4 – 4.3, .85 – 1.2, 1.15 – 1.6, 1.45 – 2.1, 1.4 – 1.9, 1.05 – 1.2, 3.4 – 3.7, .85 – 1, 2.1 – 3, 1.9 – 3, 1.45 – 2.4, 1.1 – 1.6, 1.4 – 2, .85 – 1.1

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) .01, .075, .043 – .062, .055 – .075, .043 – .063, .045 – .063, .047 – .063, .033 – .039, .067 – .094, .082 – .118, .094 – .102, .057 – .094, .035 – .063, .057 – .083, .157 – .169, .051 – .074, .037 – .051, .075 – .118, .062 – .082, .134 – .146, .033 – .047, .055 – .079, .055 – .074, .033 – .043, .035 – .047

  • Diâmetro do orifício do PCB  1.35 mm [ .053 in ]

  • Tamanho do fio (AWG) 18, 24 – 19, 28 – 24, 12 – 11, 24 – 22, 20 – 17, 22 – 20, 19 – 17, 10 – 9, 20 – 16, 24 – 20, 16 – 13, 23 – 22, 20 – 18, 18 – 15, 26 – 25, 16 – 14

  • Tamanho do fio (mm²) .85, .5 – .75, .2 – .5, 5 – 6, 1 – 2.5, .22 – .35, .13 – .17, .75 – 1.5, .6 – 1, .2 – .35, 1.25 – 2.5, .25 – .35, .35 – .5, .08 – .22, .2 – .6, .5 – 1, 3 – 4

  • Pesquisa de tamanho do fio (mm²) .08, .1, .13, .15, .17, .2, .22, .25, .3, .35, .4, .5, .51, .6, .65, .75, .82, 1, 1.25, 1.3, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6

  • Pesquisa de tamanho do fio (AWG) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9

  • Comprimento da guia (mm) 13.7, 13.9, 14, 18.2, 21.5, 21.7, 22, 25.5

  • Comprimento da guia (in) .54, .55, .716, .85, .854, .87, 1.003

Condições de uso

  • Opção de isolamento  Sem isolamento

  • Temperatura de operação (máx) (°C) 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130, 140, 150, 170

  • Temperatura de operação (máx) (°F) 176, 185, 212, 248, 266, 284, 302, 338

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 130, -40 – 140, '-40 – 170, -40 – 85, -40 – 150, -40 – 105, -40 – 120

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 302, -40 – 185, -40 – 284, -40 – 221, -40 – 266, '-40 – 338, -40 – 248

Operação/Aplicação

  • Compatível com material de base de fio  Cobre

  • Em conformidade com a Diretriz de Inserção Automática de Componentes da KOMAX  Sim, conforme versão 5.0 (março de 2018), Yes, DIN 72036 Automation of Wiring Harness Production, Version June 2024

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  DIN ISO 6722 parte 3, LV214

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa, Carretel

  • Quantidade de embalagem  1800, 2300, 2500, 2800, 3000, 4000, 5000, 8000, 8500, 9000, 10000, 11000, 12000, 12500, 13000, 17000

Outro

  • Contato preferido do cliente  Não, Sim

  • Transmissões da terminação  0 – 24 A (Baixa potência), 25 – 40 A (Potência), 41 – 100 A (Alta Potência)

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-M8793-T273

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.