Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Estilo de receptáculo
180°
-
Recurso de bloqueio primário
Corpo Limpo, Lança de bloqueio
-
Selável
Não, Sim
Características do corpo
-
Tipo de selo terminal
selo de família, selo de fio único (SWS)
Recursos de contato
-
Fabricação de contato
Estampado e Formado
-
Tamanho do contato
.8mm, 1.4mm, 1.5 mm, 1.7mm, 1.8mm, 1mm, 2.3mm
-
Corrente típica nominal (A)
4, 5, 6, 7, 10, 14, 20
-
Tipo de crimpagem
Crimpagem F
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio
Estanho, Ouro
-
Tipo de terminação
Aba, Receptáculo
-
Largura da guia compatível (mm)
.8, 1, 1.5, 1.7, 1.8, 2.3
-
Largura da guia compatível (in)
.031, .039, .059, .07, .071, .09, .091
-
Revestimento da interface
Estanho (Sn), Ouro (Au)
-
Espessura da guia compatível (mm)
.4, .63, .64
-
Espessura da guia compatível (in)
.016, .025
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem
-
Produto termina para
Fio
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm)
1.6, 1.8, 2, 2.7, 1.1 – 2, 1 – 1.05, 1 – 1.7, 1.8 – 2.2, 1 – 1.4, 1.4 – 1.9, 1.1 – 1.4, 1.2 – 1.6, 1.4 – 2.4, 1.1 – 2.1, 1.5 – 2.7, 1.2 – 2.2, 2 – 2.6, 1 – 1.5, 1.8 – 2, 1.8 – 2.1, 1.1 – 2.3, 1.4 – 2.14, 1.5 – 1.8, 2.01 – 2.9, 1.1 – 1.3, 1.8 – 2.6, 1.4 – 2, 1.4 – 1.6, 1.4 – 1.7, 1.7 – 2.4, 1.2 – 2, 1.2 – 1.9
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in)
.071, .079, .11, .055 – .067, .055 – .094, .079 – .114, .057 – .083, .047 – .067, .071 – .102, .043 – .079, .047 – .074, .055 – .075, .039 – .067, .047 – .086, .043 – .055, .039 – .055, .039 – .059, .043 – .083, .047 – .079, .04 – .041, .067 – .094, .071 – .079, .043 – .09, .075 – .094, .055 – .079, .078 – .102, .037 – .067, .079 – .102, .07 – .079, .055 – .066
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm)
1.6, 1.8, 2, 2.7, 1.1 – 2, 1 – 1.05, 1 – 1.7, 1.8 – 2.2, 1 – 1.4, 1.4 – 1.9, 1.1 – 1.4, 1.2 – 1.6, 1.4 – 2.4, 1.1 – 2.1, 1.5 – 2.7, 1.2 – 2.2, 2 – 2.6, 1 – 1.5, 1.8 – 2, 1.8 – 2.1, 1.1 – 2.3, 1.4 – 2.14, 1.5 – 1.8, 2.01 – 2.9, 1.1 – 1.3, 1.8 – 2.6, 1.4 – 2, 1.4 – 1.6, 1.4 – 1.7, 1.7 – 2.4, 1.2 – 2, 1.2 – 1.9
-
Tamanho do fio (AWG)
14, 18, 22, 18 – 14, 22 – 20, 20 – 16, 24 – 20, 20 – 14, 20 – 18, 18 – 15, 14 – 13, 22 – 18, 24 – 22, 18 – 16
-
Tamanho do fio (mm²)
.3, .85, 2, .5 – 1.25, .5 – .75, 2.08 – 2.62, .85 – 1.96, .2 – .5, .85 – 1.25, .3 – .5, .37 – .56, .2 – .35, .34 – .56, .3 – .85, .3 – .56, .35 – .5, .5 – 2, .22 – .35, .75 – 1.5
-
Pesquisa de tamanho do fio (mm²)
.2, .25, .3, .35, .4, .5, .6, .75, .8, 1, 1.25, 1.5, 2, 2.5
-
Pesquisa de tamanho do fio (AWG)
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
-
Comprimento da guia (mm)
7.3, 19, 20.4
-
Comprimento da guia (in)
.287, .748, .8
Condições de uso
-
Opção de isolamento
Sem isolamento
-
Temperatura de operação (máx) (°C)
70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125
-
Temperatura de operação (máx) (°F)
158, 167, 176, 212, 221
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-40 – 125, '-40 – 80, -30 – 105, -40 – 105, -40 – 120
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-40 – 257, '-22 – 221, -40 – 221, -40 – 176, -40 – 248
Operação/Aplicação
-
Compatível com material de base de fio
Cobre
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
OEM
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Carretel, Pacote, Saco
-
Quantidade de embalagem
1000, 2000, 3000, 4000, 4250, 4500, 5000, 6000, 7000, 12000
Outro
-
Contato preferido do cliente
Não
-
Transmissões da terminação
0 – 24 A (Baixa potência)
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-M9194-T273