• Vida útil  Ilimitado

  • Installation Technology  Cold Applied, Cold Shrink

  • Estilo da blindagem do cabo  Fio de cobre

  • Comprimento da terminação (mm) 232, 276, 355, 460, 765

  • Power Component Options  Mechanical Lug Included (M12, Conductor)

Recursos de configuração

  • Número de Núcleos  1

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) 19/33(36), 20.8/36(42), 6.35/11(12), ≤ 24

Características do corpo

  • Material de Isolamento  XLPE/EPR

  • Número de bainhas  1, 3, 5, 8

Dimensões

  • Compatible Conductor Range (AWG/kcmil) 2 – 4/0, 1/0, 1250, 2 – 350, 350 – 750, 600 – 1000, 750 – 2000

  • Compatible Cable Cross-Section Range (mm²) 150 – 400

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 32.4 – 48., 25.8 – 37.8, 43.2 – 64., 24.3 – 36.

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) .95 – 1.41, 1.27 – 1.89, 1.7 – 2.52

  • Diâmetro externo da bainha (mm) 22 – 32, 26 – 39, 32 – 44, 41 – 52, 31 – 44, 35 – 44, 26 – 36, 35 – 48, 26 – 35, 36 – 41

  • Comprimento (Instalado) (mm) 225, 246, 270, 274, 292, 350, 372, 456, 457, 656, 657

  • Faixa do diâmetro do condutor compatível (mm) 7.7 – 15, 6.6 – 15, 11 – 21.6, 11.5 – 15, 5.6 – 12, 18.6 – 30.4, 11 – 19.2, 11. – 15

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 40

Operação/Aplicação

  • Power Component Application Type  Indoor, Outdoor

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  CENELEC HD 629.1

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Europa, Oriente Médio e África

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  1

Outro

  • Instrução de instalação  Inglês

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-MVT

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo