Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Power Component Options
Mechanical Connectors Included
-
Joints & Splices Connector Type
Mechanical
-
Installation Technology
Heat Shrink
-
Tipo de produtos de gaxetas e emenda
Branch Joint
-
Estilo da blindagem do cabo
Fio
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV)
≤ 12, ≤ 24
Características do corpo
-
Material de Isolamento
Plastic (XLPE)
Dimensões
-
Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²)
70 – 185, 120 – 300, 35 – 95, 150 – 300
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm)
22.3 – 30.4, 21.9 – 30.1, 17.6 – 25.9, 18 – 25, 14.4 – 21.8, 25 – 34.6
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in)
.708 – .984, .566 – .858, .86 – 1.185, .877 – 1.2, .692 – 1.019, .984 – 1.36
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Max) (mm²)
95, 185, 300
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Min) (mm²)
35, 70, 120, 150
-
Faixa do diâmetro do condutor compatível (mm)
8.7 – 16.8, 12.7 – 23.1, 6.1 – 12.9, 13.9 – 23.1
-
Faixa do diâmetro do condutor compatível (in)
.24 – .507, .342 – .661, .342 – .66, .5 – .909, .547 – .909
-
Diâmetro externo da bainha (mm)
32 – 48, 27 – 38, 30 – 39, 23 – 34, 25 – 39, 28 – 43
-
Diâmetro externo da bainha (in)
1.25, .984 – 1.53, 1.06 – 1.5, 1.18 – 1.53, 1.1 – 1.7, .905 – 1.33
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o
HD CENELEC 629.1 S2, IEC 60502-4
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto
Américas, ANZPAC, Ásia, China, Europa, Oriente Médio e África
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
1
Outro
-
Instrução de instalação
Alemão, Inglês
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-MXSB