Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Power Component Options
Mechanical Connectors Included
-
Installation Technology
Heat Shrink
-
Tipo de produtos de gaxetas e emenda
Repair Joint
-
Estilo da blindagem do cabo
Fio
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV)
≤ 12, ≤ 36, ≤ 24
Características do corpo
-
Material de Isolamento
Plastic (XLPE), Polymeric
Dimensões
-
Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²)
500, 95 – 240, 25 – 95, 240 – 400, 150 – 300
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm)
13.2 – 21.8, 27.2 – 41.6, 31.1 – 39.6, 33.8 – 37.2, 25 – 35.6, 22.5 – 33.6, 17.6 – 29.4, 29.9 – 38.8, 25 – 34.6, 21.6 – 31.4
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in)
.519 – .858, .692 – 1.157, 1.17 – 1.52, 1.33 – 1.46, 1.07 – 1.63, .984 – 1.36, .88 – 1.32, .85 – 1.23, 1.22 – 1.55
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Max) (mm²)
95, 240, 300, 400, 500
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Min) (mm²)
25, 95, 150, 240, 500
-
Faixa do diâmetro do condutor compatível (mm)
13.9 – 21.6, 10.3 – 19.2, 12.9 – 21.6, 25.5 – 27.6, 5.2 – 12, 17.8 – 24.6
-
Faixa do diâmetro do condutor compatível (in)
.547 – .85, 1 – 1.08, .507 – .85, .204 – .472, .7 – .968, .405 – .755
-
Diâmetro externo da bainha (mm)
32 – 46, 35 – 49, 38 – 53, 31 – 44, 26 – 41, 33 – 47, 29 – 43, 48 – 54, 44 – 50, 23 – 32
-
Diâmetro externo da bainha (in)
1.14 – 1.69, 1.37 – 1.92, 1.73 – 1.96, 1.22 – 1.73, .9 – 1.25, 1.023 – 1.61, 1.88 – 2.12, 1.25 – 1.81, 1.29 – 1.85, 1.49 – 2.08
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o
HD CENELEC 629.1, IEC 60502-4
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto
Américas, ANZPAC, Ásia, China, Europa, Oriente Médio e África
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
1
Outro
-
Instrução de instalação
Alemão, Inglês
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-MXSU-REP