Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Power Component Options
Mechanical Connectors Included
-
Joints & Splices Connector Type
Mechanical
-
Installation Technology
Heat Shrink
-
Tipo de produtos de gaxetas e emenda
Transition Joint
-
Estilo da blindagem do cabo
Fio de cobre
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV)
≤ 12, ≤ 24
Características do corpo
-
Material de Isolamento
Paper, Polymeric
Características da habitação
Dimensões
-
Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²)
25 – 70, 70 – 120, 25 – 95, 70 – 150, 95 – 185, 240 – 300, 95 – 240, 150 – 240, 50 – 150, 240 – 400, 150 – 300
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm)
18.5 – 26.5, 20 – 26.1, 25.4 – 31.7, 24.7 – 28.6, 22.5 – 33, 17.9 – 23.7, 29.4 – 38.8, 16 – 20.4, 17 – 21.9, 25 – 34.6, 21.6 – 31.4, 13.2 – 21.8, 17.6 – 24.5, 19.5 – 28.5, 17.6 – 26, 29.4 – 33.1, 17.6 – 29.4, 22.5 – 28.5, 12.6 – 17.2
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in)
.519 – .858, .692 – 1.157, .704 – .933, 1 – 1.24, .88 – 1.25, .85 – 1.23, .692 – .964, .972 – 1.125, .629 – .803, .669 – .862, .72 – 1.04, 1.15 – 1.3, .76 – 1.12, .984 – 1.36, .787 – 1.02, .496 – .677, .88 – 1.29, 1.15 – 1.52, .692 – 1.023
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Max) (mm²)
95, 150, 240, 300, 400
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Min) (mm²)
25, 50, 70, 95, 150, 240
-
Faixa do diâmetro do condutor compatível (mm)
13.9 – 21.6, 5.6 – 12, 9.3 – 15, 7.7 – 15, 11 – 19.2, 17.8 – 24.6
-
Faixa do diâmetro do condutor compatível (in)
.433 – .755, .22 – .472, .7 – .968, .547 – .85, .302 – .59, .36 – .59
-
Diâmetro externo da bainha (mm)
24 – 38, 52 – 64, 26 – 37, 36 – 46, 31 – 44, 41 – 53, 33 – 47, 29 – 43, 58 – 72, 38 – 50, 23 – 32, 26 – 41, 49 – 62, 49 – 58, 70 – 84, 27 – 41, 48 – 60, 55 – 70, 33 – 46, 60 – 75
-
Diâmetro externo da bainha (in)
2.283 – 2.83, 1.92 – 2.44, 1.41 – 1.81, 1.02 – 1.61, 1.14 – 1.69, 2.16 – 2.75, 1.02 – 1.45, 1.29 – 1.81, .94 – 1.48, 1.92 – 2.28, 2.36 – 2.95, 1.88 – 2.36, 1.22 – 1.73, .905 – 1.25, 1.61 – 2.08, 2.04 – 2.51, 1.29 – 1.85, 1.06 – 1.61, 1.49 – 1.96, 2.75 – 3.3
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o
HD CENELEC 629.2
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto
Américas, ANZPAC, Ásia, China, Europa, Oriente Médio e África
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Saco
-
Quantidade de embalagem
1
Outro
-
Instrução de instalação
Alemão, Inglês
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-MXSU-TRANS