Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Estilo de receptáculo
180°
-
Recurso de bloqueio primário
Corpo Limpo
-
Selável
Sim
Características do corpo
-
Tipo de selo terminal
selo de fio único (SWS)
Recursos de contato
-
Fabricação de contato
Estampado e Formado
-
Tamanho do contato
1.2mm
-
Corrente típica nominal (A)
12
-
Tipo de crimpagem
Crimpagem F
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio
Estanho, Prata
-
Tipo de terminação
Aba, Receptáculo
-
Largura da guia compatível
1.2 mm [ .047 in ]
-
Revestimento da interface
Estanho (Sn), Prata (Ag)
-
Espessura da guia compatível
.6 mm [ .024 in ]
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem
-
Produto termina para
Fio
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível
1.4 – 1.7 mm [ .055 – .067 in ]
-
Tamanho do fio (AWG)
20
-
Tamanho do fio (mm²)
.5
-
Pesquisa de tamanho do fio (mm²)
.5
-
Pesquisa de tamanho do fio (AWG)
20
Condições de uso
-
Opção de isolamento
Sem isolamento
-
Temperatura de operação (máx) (°C)
80, 85, 90, 100, 105, 125
-
Temperatura de operação (máx) (°F)
212
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-40 – 105, -40 – 125
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-40 – 257, -40 – 221
Operação/Aplicação
-
Compatível com material de base de fio
Cobre
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
USCAR-21
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Carretel
-
Quantidade de embalagem
7000
Outro
-
Transmissões da terminação
0 – 24 A (Baixa potência)
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-N13-MCMTWB12-1