Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Estilo de receptáculo  180°

  • Recurso de bloqueio primário  Lança de bloqueio

  • Selável  Sim

Características do corpo

  • Tipo de selo terminal  selo de fio único (SWS)

Recursos de contato

  • Fabricação de contato  Estampado e Formado

  • Tamanho do contato  1.15mm, 1.2mm

  • Corrente típica nominal (A) 10, 16, 25

  • Tipo de crimpagem  Crimpagem F

  • Material de revestimento da área de terminação de contato do fio  Estanho

  • Tipo de terminação  Aba, Receptáculo

  • Largura da guia compatível (mm) 1.2

  • Largura da guia compatível (in) .047, .05

  • Revestimento da interface  Estanho (Sn), Ouro (Au), Prata (Ag)

  • Espessura da guia compatível (mm) .6, .62

  • Espessura da guia compatível (in) .02, .024

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

  • Produto termina para  Fio, Fio e cabo

Dimensões

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 1.3 – 1.9, 1.6 – 2.4, 1.1 – 1.75, 1.9 – 2.4

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) .051 – .074, .075 – .094, .063 – .094, .043 – .069

  • Tamanho do fio (AWG) 22, 17 – 15, 20 – 18, 23 – 22

  • Tamanho do fio (mm²) .35, .25 – .35, .5 – .75, 1 – 1.5

  • Pesquisa de tamanho do fio (mm²) .25, .3, .35, .5, .6, .75, 1, 1.25, 1.5

  • Pesquisa de tamanho do fio (AWG) 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23

  • Comprimento da guia (mm) 25.5, 25.6, 26

  • Comprimento da guia (in) 1, 1.02

Condições de uso

  • Opção de isolamento  Sem isolamento

  • Temperatura de operação (máx) (°C) 125, 130, 150

  • Temperatura de operação (máx) (°F) 212, 266, 302

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 150, -40 – 130

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 302, -40 – 266

Operação/Aplicação

  • Compatível com material de base de fio  Cobre

  • Em conformidade com a Diretriz de Inserção Automática de Componentes da KOMAX  Sim, conforme versão 5.0 (março de 2018), Yes, DIN 72036 Automation of Wiring Harness Production, Version June 2024

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  LV214

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Carretel

  • Quantidade de embalagem  6000

Outro

  • Transmissões da terminação  0 – 24 A (Baixa potência), 25 – 40 A (Potência)

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-N13-MSLRTT12

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.