Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Estilo de receptáculo
180°
-
Recurso de bloqueio primário
Corpo Limpo
-
Selável
Não
Recursos de contato
-
Fabricação de contato
Estampado e Formado
-
Tamanho do contato
1.2mm
-
Corrente típica nominal (A)
3
-
Tipo de crimpagem
Crimpagem F
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio
Estanho, Prata
-
Tipo de terminação
Receptáculo
-
Largura da guia compatível (mm)
.5
-
Largura da guia compatível (in)
.019, .02
-
Revestimento da interface
Estanho (Sn), Prata (Ag)
-
Espessura da guia compatível (mm)
.4
-
Espessura da guia compatível (in)
.015, .016
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem
-
Produto termina para
Fio
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível
1.1 – 1.3 mm [ .039 – .051 in ]
-
Tamanho do fio (AWG)
24 – 22, 26 – 25
-
Tamanho do fio (mm²)
.22 – .35, .13 – .17
-
Pesquisa de tamanho do fio (mm²)
.13, .15, .2, .25, .3
-
Pesquisa de tamanho do fio (AWG)
22, 23, 24, 25, 26
Condições de uso
-
Opção de isolamento
Sem isolamento
-
Temperatura de operação (máx) (°C)
80, 85, 90, 100, 105, 125
-
Temperatura de operação (máx) (°F)
212, 338
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-40 – 105, '-40 – 170
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-40 – 221, '-40 – 338
Operação/Aplicação
-
Compatível com material de base de fio
Cobre
-
Em conformidade com a Diretriz de Inserção Automática de Componentes da KOMAX
Sim, conforme versão 5.0 (março de 2018), Yes, DIN 72036 Automation of Wiring Harness Production, Version June 2024
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
LV214
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Carretel
-
Quantidade de embalagem
17000
Outro
-
Contato preferido do cliente
Não
-
Transmissões da terminação
0 – 24 A (Baixa potência)
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-N53-MT050