Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Estilo de receptáculo
180°
-
Recurso de bloqueio primário
Integrado ao alojamento
-
Selável
Não
Recursos de contato
-
Fabricação de contato
Estampado e Formado
-
Tamanho do contato
.5mm
-
Corrente típica nominal (A)
2
-
Tipo de crimpagem
Crimpagem F
-
Tipo de terminação
Receptáculo
-
Largura da guia compatível (mm)
.5
-
Largura da guia compatível (in)
.019, .02
-
Revestimento da interface
Estanho (Sn)
-
Espessura da guia compatível
.4 mm [ .016 in ]
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem
-
Produto termina para
Fio, Fio e cabo
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível
1.1 – 1.2 mm [ .043 – .05 in ]
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm)
1.1 – 1.2
-
Tamanho do fio (AWG)
24, 26 – 24
-
Tamanho do fio (mm²)
.22, .13 – .22
-
Comprimento da guia (mm)
8.15, 8.75
-
Comprimento da guia (in)
.32, .344
Condições de uso
-
Opção de isolamento
Sem isolamento
-
Temperatura de operação (máx)
130 °C [ 266 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
Operação/Aplicação
-
Compatível com material de base de fio
Cobre
-
Em conformidade com a Diretriz de Inserção Automática de Componentes da KOMAX
Sim, conforme versão 5.0 (março de 2018), Yes, DIN 72036 Automation of Wiring Harness Production, Version June 2024
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
LV214
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Carretel
-
Quantidade de embalagem
18000
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-N53-PT