Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Estilo de receptáculo  180°

  • Recurso de bloqueio primário  Corpo Limpo

  • Selável  Não

Características do corpo

  • Tipo de selo terminal  Unsealed

Recursos de contato

  • Fabricação de contato  Estampado e Formado

  • Tamanho do contato  .64mm

  • Corrente típica nominal (A) 9, 10

  • Tipo de crimpagem  Crimpagem F

  • Material de revestimento da área de terminação de contato do fio  Estanho

  • Tipo de terminação  Aba, Receptáculo

  • Largura da guia compatível  .8 mm [ .031 in ]

  • Revestimento da interface  Estanho (Sn)

  • Espessura da guia compatível  .64 mm [ .025 in ]

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

  • Produto termina para  Fio

Dimensões

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 2.06, 1.5 – 1.85, 1.6 – 2.06, 1.1 – 1.4

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) .081, .063 – .081, .059 – .073, .043 – .055

  • Tamanho do fio (AWG) 18, 22, 22 – 20, 20 – 22

  • Tamanho do fio (mm²) .35, .75, .82, .5 – .35, .35 – .5, .51 – .32

  • Pesquisa de tamanho do fio (mm²) .35, .4, .5, .75, .82

  • Pesquisa de tamanho do fio (AWG) 18, 20, 21, 22

  • Comprimento da guia (mm) 14, 22.95

  • Comprimento da guia (in) .55, .9

Condições de uso

  • Opção de isolamento  Sem isolamento

  • Temperatura de operação (máx) (°C) 100, 125

  • Temperatura de operação (máx) (°F) 212, 257

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 125, -40 – 100

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 212, -40 – 257

Operação/Aplicação

  • Compatível com material de base de fio  Cobre

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  SAE/USCAR-2, SAE/USCAR-2 / USCAR-21, USCAR-21

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa, Carretel, Pacote

  • Quantidade de embalagem  7500, 10000

Outro

  • Contato preferido do cliente  Não

  • Transmissões da terminação  0 – 24 A (Baixa potência)

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-N57-GYTH68

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.