Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Estilo de cabo  Primário

Recursos de configuração

  • Número de fitas  19

  • Número de condutores  1, 2

Características elétricas

  • Tensão de operação (VAC) 600

Características do corpo

  • Cor do fio (listra)  Amarelo, Azul, Laranja, No Stripe, Preto, Verde, Vermelho, Violeta

  • Cor do fio (base)  Blue & White, Branco, Orange & Blue & White, Orange & Green & Blue & White, Red & Blue

  • Cor do cabo  Branco

  • Material de isolamento de fio e cabo  ETFE reticulado de radiação modificada, PVDF reticulado de radiação modificada

  • Material condutor  Cobre revestido de estanho, Liga de cobre de alta resistência revestida de prata

Dimensões

  • Diâmetro do cabo externo  2.03 mm [ .08 in ]

  • Tamanho do fio (AWG) 36

  • Faixa do diâmetro do condutor  .64 mm [ .025 in ]

  • Tamanho do fio (CMA) 1.02

  • Tamanho do fio (AWG) 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  '-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]

  • Tipo de cabo  MIL-DTL-27500, Spec 44

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-NEMA-M27500-ML

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo