Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
Recursos de configuração
-
Número de Pares
1
-
Número de fitas
19, 37
-
Número de condutores
2
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
600
Características do corpo
-
Cor do fio (listra)
Amarelo, Azul, Laranja, No Stripe, Preto, Verde, Vermelho
-
Cor do fio (base)
Azul, Black & Red & Orange & Green & Blue & White, Blue & White, Branco, Orange & Blue & White, Orange & Green & Blue & White, Red & Blue, Red & Yellow & Blue
-
Cor do cabo
Branco
-
Material de isolamento de fio e cabo
Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada
-
Material condutor
Cobre revestido de estanho, Cobre revestido de níquel, Cobre revestido de prata, Liga de cobre de alta resistência revestida de níquel, Liga de cobre de alta resistência revestida de prata
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG)
27, 28, 29, 30, 32, 34, 36
-
Tamanho do fio (CMA)
1.14, 1.27, 1.47, 1.78, 1.96, 2.54, 2.82, 3.988
-
Faixa do diâmetro do condutor (in)
.024, .03, .038, .039, .048, .053, .054, .066, .085, .087
-
Comprimento do cabo (ft)
100
-
Diâmetro do cabo externo (mm)
2.54, 2.64, 2.95, 3.56, 3.91, 0,07, 5,64, 0,11, 0,1, 2,29, 0,08, 1,14
-
Diâmetro do cabo externo (in)
.07, .09, .094, .1, .104, .111, .116, .14, .154, 0,222, 0,045, 0,166
-
Faixa do diâmetro do condutor (mm)
.61, .76, .97, .99, 1.22, 1.35, 1.36, 1.37, 2.2, 2,17
-
Faixa do diâmetro do condutor (in)
.024, .03, .038, .039, .048, .053, .054, .066, .085, .087
-
Tamanho do fio (AWG)
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 1/0
-
Tamanho do fio (mm²)
.21
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
'-65 – 150, -65 – 200
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-85 – 392, -85 – 302
-
Tipo de cabo
MIL-DTL-27500
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Carretel, Pacote
-
Quantidade de embalagem
1, 1000
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-NEMA-M27500-SD