Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Estilo de cabo  Par trançado, Primário

Recursos de configuração

  • Número de fitas  19, 37

  • Número de condutores  2

Características elétricas

  • Tensão de operação (VAC) 600

Características do corpo

  • Cor do fio (listra)  Amarelo, Azul, Cinza, Laranja, No Stripe, Preto, Verde, Vermelho, Violeta

  • Cor do fio (base)  Blue & White, Branco, Orange & Blue & White, Orange & Green & Blue & White, Red & Blue, Red & Yellow & Blue

  • Cor do cabo  Branco

  • Material de isolamento de fio e cabo  ETFE reticulado de radiação modificada, Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada

  • Material condutor  Cobre revestido de estanho, Cobre revestido de níquel, Cobre revestido de prata, Liga de cobre de alta resistência revestida de níquel, Liga de cobre de alta resistência revestida de prata

Dimensões

  • Diâmetro do cabo externo (mm) 1.93, 3.2, 3.58, 2,23, 1,67, 2,66

  • Diâmetro do cabo externo (in) .064, .069, .074, .086, .102, .122, .138

  • Tamanho do fio (AWG) 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38

  • Faixa do diâmetro do condutor (mm) .58, 1,17, 1,32, 0,94, 0,74, 0,46

  • Faixa do diâmetro do condutor (in) .023, .029, .037, 0,052, 0,046, 0,018

  • Diâmetro do cabo externo (in) .064, .069, .074, .086, .102, .122, .138

  • Faixa do diâmetro do condutor (in) .023, .029, .037, 0,052, 0,046, 0,018

  • Tamanho do fio (AWG) 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) '-65 – 150, -65 – 200

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -85 – 392, -85 – 302

  • Tipo de cabo  MIL-DTL-27500, SPEC 55

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-NEMA-M27500-SR

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo