Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência
General Purpose Power Relay
Recursos de configuração
-
Características especiais da bobina
Isolamento da bobina UL Classe F
-
Número de contato dos polos
1
-
Disposição de contato
1 Forma A (SPST-NO)
Características elétricas
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms)
750
-
Corrente de curta duração de limitação de contato (A)
5
-
Resistência da bobina (Ω)
100, 320, 576, 1280, 2304
-
Corrente contínua de limitação de contato (A)
5
-
Carga de comutação de contato (mín)
100 mA a 5 V
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VAC)
250
-
Corrente de ruptura de limitação de contato (A)
5
-
Corrente de realização de limitação de contato (A)
5
-
Classificação atual de contato (A)
5
-
Tensão nominal da bobina (VDC)
5, 12, 24
-
Tensão nominal de contato (VAC)
250
-
Potência nominal da bobina (W)
.25, .45
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms)
4000
Características do corpo
-
Peso do Produto
6 g [ .211 oz ]
-
Tipo de invólucro
Flux Resistant Automatic Solder Capable, Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable
Recursos de contato
-
Material de contato
AgSnO
Recurso de terminação
-
Tipo de conexão da terminação principal
Solder Pins
-
Tipo de conexão da terminação da bobina
Solder Pins
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em placa
Dimensões
-
Largura do produto
10.2 mm [ .401 in ]
-
Liberação de isolamento entre contato e bobina
6.4 mm [ .251 in ]
-
Altura do produto
15.2 mm [ .598 in ]
-
Fuga de isolamento entre contato e bobina
6.4 mm [ .251 in ]
-
Comprimento do produto
18.2 mm [ .716 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-30 – 85 °C [ '-22 – 185 °F ]
-
Categoria Ambiental de Proteção
RTII, RTIII
-
Temperatura do ambiente (máx)
85 °C [ 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Sistema de atuação
CC
-
Sistema magnético de bobina
Monoestável, CA
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Bandeja, Caixa e Bandeja
Outro
-
Classe temperatura do ambiente (°C)
50 – 70, 70 – 85
-
Classe de potência nominal da bobina (W)
.4 – .5, .2 – .3
-
Classe de corrente de contato (A)
16
-
Classe de altura (mecânica) (mm)
14 – 15
-
Classe de comprimento (mecânica) (mm)
16 – 20
-
Classe de largura (mecânica) (mm)
10 – 12
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-OE4-OJ7