Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência
General Purpose Power Relay
Recursos de configuração
-
Características especiais da bobina
Isolamento da bobina UL Classe F
-
Número de contato dos polos
1
-
Disposição de contato
1 formato C, SPDT, 1 C/O
Características elétricas
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms)
750
-
Corrente de curta duração de limitação de contato (A)
10
-
Resistência da bobina (Ω)
70, 400, 900, 1600
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos adjacentes (Vrms)
750
-
Corrente contínua de limitação de contato (A)
10
-
Carga de comutação de contato (mín)
100 mA a 5 V
-
Resistência inicial de isolamento (MΩ)
1000
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VAC)
277
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VDC)
28
-
Corrente de ruptura de limitação de contato (A)
10
-
Corrente de bobina (A)
.015, .02, .03, .071
-
Corrente de realização de limitação de contato (A)
10
-
Classificação atual de contato (A)
10
-
Tensão nominal da bobina (VDC)
5, 12, 18, 24
-
Tensão nominal de contato (VAC)
277
-
Tensão nominal de contato (VDC)
28
-
Potência nominal da bobina (W)
.36
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms)
1500
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Preto
-
Peso do Produto
9.5 g [ .335 oz ]
-
Tipo de invólucro
Flux Resistant Automatic Solder Capable, Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable
Recursos de contato
-
Material de contato
AgNi, AgZnO
Recurso de terminação
-
Tipo de conexão da terminação principal
Solder Pins
-
Tipo de conexão da terminação da bobina
Solder Pins
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em placa
Dimensões
-
Largura do produto
15.5 mm [ .61 in ]
-
Liberação de isolamento entre contato e bobina (mm)
3.2, 4
-
Liberação de isolamento entre contato e bobina (in)
.126, .157
-
Altura do produto
15.8 mm [ .622 in ]
-
Fuga de isolamento entre contato e bobina (mm)
3.2, 4
-
Fuga de isolamento entre contato e bobina (in)
.126, .157
-
Comprimento do produto
19 mm [ .748 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-30 – 85 °C [ '-22 – 185 °F ]
-
Categoria Ambiental de Proteção
RTII, RTIII
-
Temperatura do ambiente (máx)
85 °C [ 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Sistema de atuação
CC
-
Sistema magnético de bobina
Monoestável, CA
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa e Bandeja
Outro
-
Classe temperatura do ambiente (°C)
70 – 85, 50 – 105
-
Classe de altura (mecânica) (mm)
15 – 16
-
Classe de comprimento (mecânica) (mm)
16 – 20
-
Classe de largura (mecânica) (mm)
12 – 16
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-OE4-OR9