Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência
General Purpose Power Relay
Recursos de configuração
-
Características especiais da bobina
Isolamento da bobina UL Classe A
-
Disposição de contato
2 Forma A (NO)
-
Número de contato dos polos
2
-
Características elétricas
-
Corrente de ruptura de limitação de contato (A)
3, 5
-
Potência nominal da bobina CC (mW)
540
-
Resistência da bobina (Ω)
47, 68, 155, 270, 1100, 4400
-
Tensão nominal da bobina (VDC)
5, 6, 9, 12, 24, 48
-
Classificação atual de contato (A)
3, 5
-
Carga de comutação de contato (mín)
100 mA a 5 V
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VAC)
240
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VDC)
30
-
Tensão nominal de contato (VAC)
240
-
Resistência inicial de isolamento (MΩ)
1000, 1000000
-
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos adjacentes (Vrms)
2500
-
-
Corrente de curta duração de limitação de contato (A)
3, 5
-
-
Recursos de contato
-
Material de contato
AgSnO, Liga de Ag
Dimensões
-
Altura do produto
24.8 mm [ .976 in ]
-
Comprimento do produto
24.4 mm [ .961 in ]
-
Largura do produto
12.9 mm [ .508 in ]
-
-
Operação/Aplicação
-
Sistema magnético de bobina
Monoestável, CA
-
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa e caixa de papelão, Pacote, Pacote, Tubo
Outro
-
Classe de corrente de contato (A)
16
-
-
-
-
-
-
-
-
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-OE4-OS11