Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência
General Purpose Power Relay
Recursos de configuração
-
Características especiais da bobina
Isolamento da bobina UL Classe A, Isolamento da bobina UL Classe F, Versão sensível
-
Disposição de contato
1 formato C, SPDT, 1 C/O, 1 Formulário A (NÃO)
-
Número de contato dos polos
1
Características elétricas
-
Corrente de ruptura de limitação de contato (A)
16
-
Potência nominal da bobina (W)
.54, .72
-
Resistência da bobina (Ω)
16.7, 36, 48.5, 49, 68, 115, 155, 200, 270, 820, 1100, 3300, 4400
-
Tensão nominal da bobina (VDC)
3, 5, 6, 9, 12, 24, 48
-
Classificação atual de contato (A)
16
-
Carga de comutação de contato (mín)
100 mA a 5 V
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VAC)
240
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VDC)
24
-
Tensão nominal de contato (VAC)
240
-
Tensão nominal de contato (VDC)
30
-
Resistência inicial de isolamento (MΩ)
1000
-
-
-
Corrente de curta duração de limitação de contato (A)
16
-
-
Características do corpo
-
Peso do Produto
13 g [ .459 oz ]
Recursos de contato
-
Material de contato
AgCdO, AgNi90/10, AgSnO, AgSnO2
Dimensões
-
Altura do produto
20.6 mm [ .811 in ]
-
Comprimento do produto
29.21 mm [ 1.15 in ]
-
Largura do produto
12.8 mm [ .504 in ]
-
-
Operação/Aplicação
-
Sistema magnético de bobina
Monoestável, CA
-
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa e caixa de papelão, Tubo
Outro
-
Classe de corrente de contato (A)
16
-
-
-
-
-
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-OE4-OZ8