Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência
General Purpose Power Relay
Recursos de configuração
-
Características especiais da bobina
Isolamento da bobina UL Classe A, Isolamento da bobina UL Classe F
-
Disposição de contato
1 Formulário A (NÃO)
-
Número de contato dos polos
1
Características elétricas
-
Corrente de ruptura de limitação de contato (A)
3, 5
-
Potência nominal da bobina CC (mW)
200
-
Resistência da bobina (Ω)
45, 125, 180, 405, 720, 1620, 2880
-
Tensão nominal da bobina (VDC)
3, 5, 6, 9, 12, 18, 24
-
Classificação atual de contato (A)
3, 5
-
Carga de comutação de contato (mín)
100 mA a 5 V
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VAC)
250
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VDC)
30
-
Tensão nominal de contato (VAC)
250
-
Resistência inicial de isolamento (MΩ)
1000
-
-
-
Corrente de curta duração de limitação de contato (A)
3, 5
-
-
Recursos de contato
-
Material de contato
AgNi, AgSnO
Dimensões
-
Altura do produto
15.01 mm [ .591 in ]
-
Comprimento do produto
20.39 mm [ .803 in ]
-
Largura do produto
7 mm [ .276 in ]
-
-
Operação/Aplicação
-
Sistema magnético de bobina
Monoestável, CA
-
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Bandeja, Caixa, Pacote, Pacote, Tubo
Outro
-
Classe de corrente de contato (A)
16
-
-
-
-
-
-
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-OE4-P299A