Relé Fino OEG PCN 4VDC é um relé de potência PCB 3 A com 1 polo, 1 forma A (contato NO). O design inteligente, a estrutura e o processo de fabricação automatizado no local permitem economia de custos e espaço, menor consumo de energia e confiabilidade.
O Relé de Energia Solar Padrão OEG PCB PCFN fornece 1 polo, 1 contato Forma A (NO) e 200mW de potência. Em conformidade com o padrão VDE V 0126-1-1, este relé de potência PCB tem um espaço entre contatos >1,5 mm e temperatura ambiente até 75 °C (85 °C a 22 A).
Características
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características detalhadas do produto não estão disponíveis on-line no momento.