Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência
General Purpose Power Relay
Recursos de configuração
-
Características especiais de contato
Contatos bifurcados/gêmeos
-
Características especiais da bobina
Isolamento da bobina UL Classe F
-
Número de contato dos polos
1
-
Disposição de contato
1 Forma A (SPST-NO)
Características elétricas
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms)
750
-
Corrente de curta duração de limitação de contato (A)
3
-
Resistência da bobina (Ω)
4800
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos adjacentes (Vrms)
750
-
Corrente contínua de limitação de contato (A)
3
-
Carga de comutação de contato (mín)
100 mA a 5 V
-
Resistência inicial de isolamento (MΩ)
1000
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VAC)
277
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VDC)
125
-
Corrente de ruptura de limitação de contato (A)
3
-
Corrente de bobina (A)
.005
-
Corrente de realização de limitação de contato (A)
3
-
Classificação atual de contato (A)
3, 5
-
Tensão nominal da bobina (VDC)
24
-
Tensão nominal de contato (VAC)
250
-
Tensão nominal de contato (VDC)
30
-
Potência nominal da bobina (W)
.12
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms)
3000
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Branco
-
Peso do Produto
3 g [ .1058 oz ]
-
Tipo de invólucro
Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable
Recursos de contato
-
Material de contato
AgNi
-
Material de revestimento de contato
Ouro
Recurso de terminação
-
Tipo de conexão da terminação principal
Solder Pins
-
Tipo de conexão da terminação da bobina
Solder Pins
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em placa
Dimensões
-
Largura do produto
5 mm [ .196 in ]
-
Liberação de isolamento entre contato e bobina
3.5 mm [ .138 in ]
-
Altura do produto
12.5 mm [ .492 in ]
-
Fuga de isolamento entre contato e bobina
3.5 mm [ .138 in ]
-
Comprimento do produto
20 mm [ .787 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Categoria Ambiental de Proteção
RTIII
-
Temperatura do ambiente (máx)
85 °C [ 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Resist�ncia ao impacto
100G's, 11ms
-
Processo de solda
Solda por onda
-
Sistema de atuação
CC
-
Sistema magnético de bobina
Monoestável, CA
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Bandeja, Tubo
Outro
-
Classe temperatura do ambiente (°C)
70 – 85
-
Classe de potência nominal da bobina (W)
.1 – .15
-
Classe de corrente de contato (A)
16
-
Classe de altura (mecânica) (mm)
12 – 13
-
Classe de comprimento (mecânica) (mm)
16 – 20
-
Classe de largura (mecânica) (mm)
0 – 6
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-OE4-P299I