• Tipo de acessório de montagem do cabo  Grampo P

Características do corpo

  • Peso por Peça (g) 3.5, 4.6, 5.7, 6.7, 7.8, 8.9, 10.2, 11.6, 12.9, 14.2

Dimensões

  • Faixa de diâmetro do feixe de cabos compatível (mm) 28.58 – 31.75, 3.18 – 6.35, 15.88 – 19.05, 25.4 – 28.58, 9.53 – 12.7, 31.75 – 34.93, 22.23 – 25.4, 19.05 – 22.23, 12.7 – 15.88, 6.35 – 9.53

  • Faixa de diâmetro do feixe de cabos compatível (in) .5 – .625, 1 – 1.125, .75 – .875, .125 – .25, 1.125 – 1.25, .25 – .375, 1.25 – 1.375, .875 – 1, .375 – .5, .625 – .75

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -65 – 85 °C [ -85 – 185 °F ]

Outro

  • Tamanho do grampo  3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-P-CLAMP

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo