Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência
General Purpose Contactor
Recursos de configuração
-
Disposição de contato da chave auxiliar
1 Forma A, SPST-NO, Sem
-
Número de contato dos polos
1
-
Disposição de contato
1 formato X, SPST-NO-DM
Características elétricas
-
Resistência inicial de isolamento (MΩ)
1000
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VDC)
1500
-
Classificação atual de contato (A)
40, 350, 500, 800
-
Tensão nominal da bobina (VDC)
12, 24
-
Potência nominal da bobina (W)
3, 5
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms)
5400
Características do corpo
-
Tipo de invólucro
Hermeticamente selado
Recursos de contato
-
Material de contato
Copper
Recurso de terminação
-
Tipo de conexão da terminação auxiliar
Terminal flutuante
-
Tipo de conexão da terminação principal
M3 Female, M6 roscado fêmea, M8 Male
-
Tipo de conexão da terminação da bobina
Flying Leads
Acessório mecânico
-
Tipo de recurso de montagem do produto
Mounting Plate, Orifício de montagem, Screw
-
Torque (principal) (in-lbs)
7 – 88,5
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em painel
Dimensões
-
Largura do produto (mm)
32.6, 75.5
-
Comprimento do produto (mm)
72, 104
-
Tamanho do fio (AWG)
20
-
Altura do produto (mm)
52.95, 108
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Temperatura do ambiente (máx)
85 °C [ 185 °F ]
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa e caixa de papelão
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-P23-E350