Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência
General Purpose Contactor
Recursos de configuração
-
Disposição de contato da chave auxiliar
1 Forma A, SPST-NO, Nenhum, Sem
-
Número de contato dos polos
1
-
Disposição de contato
1 formato X, SPST-NO-DM
Características elétricas
-
Resistência da bobina (Ω)
86,4 – 105,6, 23,56 – 28,8, 4.77 – 5.83
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VDC)
1000
-
Classificação atual de contato (A)
50, 100, 200, 500
-
Tensão nominal da bobina (VDC)
12, 24, 9 – 36
-
Potência nominal da bobina (W)
5.5, 6, 27.7
Características do corpo
-
Tipo de invólucro
Hermeticamente selado
Recursos de contato
-
Material de contato
Copper
Recurso de terminação
-
Tipo de conexão da terminação auxiliar
Conector de fio, Terminal flutuante
-
Tipo de conexão da terminação principal
M5 Fêmea, M8 x 1,25
-
Tipo de conexão da terminação da bobina
Conector, Flying Leads
Acessório mecânico
-
Tipo de recurso de montagem do produto
Mounting Plate, Orifício de montagem, Screw
-
Torque (principal) (in-lbs)
88,5 – 106,2
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em painel
Dimensões
-
Largura do produto (mm)
35, 56
-
Comprimento do produto (mm)
55.1, 80,4
-
Tamanho do fio (AWG)
20
-
Altura do produto (mm)
73, 57,8
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Temperatura do ambiente (máx)
85 °C [ 185 °F ]
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa de papelão, Caixa e caixa de papelão
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-P23-ECK