Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de emenda
Conector de emenda tipo luva
-
Selável
Não
-
Compatível com o tipo de fio discreto
Trefilado
-
Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio
Suporte de isolamento
-
Recursos de configuração
-
Número de Serreados
8
-
Compatível com o tipo de fio e cabo
Fio individual
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
600
-
Tensão de operação (V)
300
Características do corpo
-
Peso do Produto (g)
.411, .709, .735, .855, 1.48, 1.489, 1.61, 1.619, 1.934, 2, 2.05, 3.402, 3.8, 4.092, 4.383, 4.404, 4.536, 10
-
Características da emenda
Serrilhada
-
Cor do produto primário
Amarelo, Amarelo - Translúcido, Azul - Translúcido, Natural - Translúcido, Vermelho - Translúcido
-
-
Cor da tira
Preto, Vermelho
-
Material da manga de suporte de isolamento
Cobre
Recursos de contato
-
Material de revestimento terminal
Estanho, Estanho-chumbo
-
Material base de contato
Cobre
-
Tipo de barril
Fechado
-
Classe de peça militar
Classe I, Classe II
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios
Com
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG)
12 – 10, 16 – 14, 22 – 16, 22 – 18, 24 – 20, 26 – 22
-
Tamanho do fio (mm²)
.12 – .24, .12 – .4, .2 – .6, .26 – .96, .3 – 1.42, 1.04 – 2.62, 1.25 – 2, 3 – 6
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm)
2.08, 2.09, 2.54, 3.18, 3.81, 5.59, 6.35
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in)
.082, .1, .125, .15, .22, .25
-
Diâmetro interno do barril (mm)
.73, 1.09, 1.55, 2.16, 3.28, 6.4
-
Diâmetro interno do barril (in)
.029, .043, .061, .085, .129, .253
-
Tamanho do fio (kcmil)
.202 – .81, .238 – .475, .32 – 1.29, .509 – 3.26, 2.05 – 5.18, 5.18 – 13.1
-
Tamanho do fio (CMA)
202 – 810, 238 – 475, 320 – 1290, 509 – 3260, 2050 – 5180, 5180 – 13100
-
Espessura do material terminal (mm)
.38, .46, .51, .56
-
Espessura do material terminal (in)
.015, .018, .02, .022
-
Comprimento do produto (mm)
22.61, 26.29, 32.13, 32.14, 41.91, 42.06, 42.07
-
Comprimento do produto (in)
.22, .87, .89, 1.035, 1.265, 1.65, 1.656
-
Condições de uso
-
Opção de isolamento
Totalmente isolado
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
105, 150
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
221, 302
Operação/Aplicação
-
Compatível com material de base de fio
Cobre
Normas da indústria
-
Emenda de Governo Qualificado
Não, Sim
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
1, 25, 50, 100, 500, 1000, 1500, 2500, 4000
-
Método de embalagem
Montado em fita, Peça solta
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-P592-B98