Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Características da terminação  Parada de fio

  • Compatível com o tipo de fio discreto  Sólido, Trefilado

  • Força de inserção  Normal

Recursos de configuração

  • Compatível com o tipo de fio e cabo  Fio individual

  • Capacidade de conexão  Único

Características elétricas

  • Tensão nominal (V) 300

Características do corpo

  • Material de Isolamento  Náilon

Recursos de contato

  • Tipo de terminal de desconexão rápida  Receptáculo

  • Largura da guia compatível (mm) 2.79, 4.75, 4.8, 5.21, 6.35

  • Largura da guia compatível (in) .11, .187, .189, .205, .25

  • Espessura da guia compatível (mm) .5, .51, .79, .8, .81

  • Espessura da guia compatível (in) .02, .031, .032

  • Orientação da terminação  Reto, Sinalizador

  • Material base de contato  Latão

  • Material de revestimento terminal  Estanho, Pré-estanho

  • Tipo de crimpagem  Crimpagem de compressão

  • Tipo de barril  Fechado

Recurso de terminação

  • Produto termina para  Fio e cabo

Acessório mecânico

  • Suporte de isolamento de fios  Com

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Depressão

Dimensões

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 2.08, 2.54, 3.43, 3.5, 3.56, 4.32, 6.35, 2.88 – 4.32, 2.67 – 3.56, 2.7 – 3.6

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) .082, .1, .135, .14, .17, .25, .105 – .14, .157 – .17

  • Espessura do material terminal (mm) .3, .41, .45, .46

  • Espessura do material terminal (in) .012, .016, .018

  • Comprimento do produto (mm) 17.81, 18.64, 19.3, 19.8, 20.36, 20.88, 22.2, 22.86, 23.2, 25.7, 26

  • Comprimento do produto (in) .7, .734, .76, .779, .8, .822, .874, .9, .913, 1.012, 1.024

  • Tamanho do fio (AWG) 17 – 13, 12 – 10, 26 – 24, 11 – 10, 22 – 16, 22 – 18, 16 – 14

  • Tamanho do fio (mm²) 4 – 6, .26 – .96, 2.62 – 6.64, 1.04 – 2.62, 1 – 2.5, .3 – 1.5, .12 – .20

  • Tamanho do fio (CMA) 5180 – 13100, 592 – 3260, 509 – 1900, 1980 – 4914, 2050 – 5180, 238 – 475, 592 – 2960, 8226 – 12066

Condições de uso

  • Opção de isolamento  Parcialmente isolado

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-2

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  CSA, RU (Programa de Componentes UL)

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  500, 1000

  • Método de embalagem  Caixa, Caixa de papelão, Peça solta, Saco

Outro

  • Cor do barril  Amarelo, Azul, Transparente, Vermelho

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-P592-F266

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo