Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Selável  Não

  • Compatível com o tipo de fio discreto  Trefilado

  • Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio  Suporte de isolamento

Recursos de configuração

  • Compatível com o tipo de fio e cabo  Fio individual

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Amarelo, Azul, Vermelho

  • Material da manga  Cobre, Náilon

  • Material de Isolamento  Náilon

Recursos de contato

  • Fabricação de contato  Estampado e Formado

  • Comprimento da área de acoplamento de contato (mm) 6.7, 9.9, 10

  • Comprimento da área de acoplamento de contato (in) .26, .39

  • Tipo de terminal de fio de crimpagem  Pino de fio

  • Diâmetro do pino compatível (mm) 1.78, 1.8, 2.6

  • Diâmetro do pino compatível (in) .07, .102

  • Tipo de barril  Fechado

  • Material de revestimento terminal  Estanho

  • Forma do contato  Redondo

  • Orientação da terminação  Reto

Acessório mecânico

  • Suporte de isolamento de fios  Com

Dimensões

  • Tamanho DIN do fio (mm²) 2.62 – 6.64, .5 – 1, .14 – .35, 1 – 2.5

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 2.08, 3.56, 4.3, 6.3, 2.92 – 4.31

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) .082, .14, .169, .17, .25, .115 – .17

  • Tamanho do fio (AWG) 12 – 10, 22 – 16, 16 – 14, 26 – 22

  • Tamanho do fio (mm²) 1 – 2.8, 1 – 2.6, .12 – .4, .3 – 1.42, 2.62 – 6.64

  • Tamanho do fio (CMA) 5180 – 13100, 493 – 3158, 254 – 642, 2050 – 5180

  • Diâmetro interno do barril (mm) 2.13, 3.7, 4.3, 4.4, 6.4

  • Diâmetro interno do barril (in) .084, .145, .169, .173, .253

  • Espessura do material terminal (mm) .46, .79, .99

  • Espessura do material terminal (in) .018, .031, .039

  • Comprimento geral do produto (mm) 18.2, 19.69, 20.2, 23, 23.6, 29.08

  • Comprimento geral do produto (in) .717, .775, .8, .906, .93, 1.145

Condições de uso

  • Opção de isolamento  Parcialmente isolado

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  500, 1000

  • Método de embalagem  Peça solta

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-P592-F766

Materiais relacionados