Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto de terminal de anel  Terminal de chato de gancho

  • Tamanho do rebite  10,

  • Selável  Não

  • Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio  Suporte de isolamento

Recursos de configuração

  • Número de orifícios  1

Características elétricas

  • Tensão nominal (V) 300

Características do corpo

  • Peso do Produto (g) .612, .945, .977

Recursos de contato

  • Tipo de barril  Fechado

  • Orientação da terminação  Reto

  • Material de revestimento terminal  Estanho

Acessório mecânico

  • Suporte de isolamento de fios  Com

Dimensões

  • Tamanho do fio (AWG) 22 – 16, 16 – 14

  • Tamanho do fio (mm²) 1.25 – 2, 1.04 – 2.62, .26 – 1.65

  • Tamanho do fio (CMA) 509 – 3260, 2050 – 5180

  • Diâmetro do rebite (mm) 3.51, 4.17, 5

  • Diâmetro do rebite (in) .138, .164, .197

  • Espessura da língua  .79 mm [ .031 in ]

  • Comprimento do produto (mm) 19.05, 21.82

  • Comprimento do produto (in) .75, .859, .86

  • Diâmetro de isolamento compatível (máx.) (mm) 3.56, 4.32

  • Diâmetro de isolamento compatível (máx.) (in) .14, .17

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 2.67 – 3.56, 2.92 – 4.31

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) .115 – .17, .105 – .14

Condições de uso

  • Opção de isolamento  Parcialmente isolado

Operação/Aplicação

  • Compatível com material de base de fio  Cobre

  • Compatível com material de revestimento de fio  Estanho

Normas da indústria

  • Terminal certificado pelo governo  Não

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  1000, 5000

  • Método de embalagem  Carretel, Peça solta

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-P592-H763

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo