Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do corpo
-
Material de Isolamento
Náilon
-
Material de revestimento do corpo
Estanho
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios
Com
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível
2.67 – 3.56 mm [ .105 – .14 in ]
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in)
.105 – .14
-
Diâmetro de isolamento compatível (máx.) (mm)
3.18, 3.56, 3.81, 4.32, 5.84, 6.35
-
Diâmetro de isolamento compatível (máx.) (in)
.125, .14, .15, .17, .23, .25
-
Tamanho do fio (AWG)
12 – 10, 22 – 16, 16 – 14
-
Tamanho do fio (mm²)
2.62 – 6.64, 1.04 – 2.62, .26 – 1.65
-
Tamanho do fio (kcmil)
.51 – 3.26, .561 – 3.26, 2.05 – 5.18, 5.17 – 13.1
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx)
105 °C [ 221 °F ]
-
Opção de isolamento
Parcialmente isolado
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
1, 100, 500, 1000, 5000
-
Método de embalagem
Peça solta
Outro
-
Cor do barril
Amarelo, Azul, Vermelho
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-P592-K742