Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Características da terminação  Parada de fio

  • Força de inserção  Baixo

Recursos de configuração

  • Capacidade de conexão  Único

Características elétricas

  • Tensão nominal (V) 300

Características do corpo

  • Material de Isolamento  Náilon

Recursos de contato

  • Tipo de terminal de desconexão rápida  Receptáculo

  • Largura da guia compatível  2.79 mm [ .11 in ]

  • Espessura da guia compatível (mm) .41, .51, .8

  • Espessura da guia compatível (in) .016, .02, .032

  • Orientação da terminação  Reto

  • Material base de contato  Latão

  • Material de revestimento terminal  Pré-estanho

  • Tipo de crimpagem  Crimpagem de compressão

  • Tipo de barril  Fechado

Recurso de terminação

  • Produto termina para  Fio e cabo

Acessório mecânico

  • Suporte de isolamento de fios  Com

Dimensões

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 2.08, 3.43, 4.32

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) .082, .135, .17

  • Espessura do material terminal  .41 mm [ .016 in ]

  • Comprimento do produto (mm) 17.81, 20.36

  • Comprimento do produto (in) .7, .8

  • Tamanho do fio (AWG) 22 – 18, 26 – 24, 16 – 14

  • Tamanho do fio (mm²) .12 – .20, .26 – .96, 1.04 – 2.62

  • Tamanho do fio (CMA) 509 – 1900, 2050 – 5180, 238 – 475

Condições de uso

  • Opção de isolamento  Parcialmente isolado

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  CSA, RU (Programa de Componentes UL)

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  1000

  • Método de embalagem  Peça solta

Outro

  • Cor do barril  Amarelo, Azul, Vermelho

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-P592-L9505

Materiais relacionados