Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Características da terminação  Slot de inspeção

  • Tipo de produto de terminal de anel  Terminal fechado de chato de anel

  • Tamanho do rebite  10,

  • Selável  Não

  • Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio  Restrição de isolamento, Suporte de isolamento

Recursos de configuração

  • Número de orifícios  1

Características elétricas

  • Tensão nominal (V) 300

Características do corpo

  • Cor da tira  Verde, Vermelho

  • Cor da manga de isolamento  Vermelho

  • Peso do Produto (g) .895, .984, 1.137

Recursos de contato

  • Tipo de barril  Fechado

  • Orientação da terminação  Deslocamento

  • Material de revestimento terminal  Estanho

Acessório mecânico

  • Suporte de isolamento de fios  Com

Dimensões

  • Tamanho do fio (AWG) 20, 22, 22 – 16, 16 – 14

  • Tamanho do fio (mm²) .5 – .6, .3 – .4, .26 – 1.65, .3 – 1.42, 1.04 – 2.62, 1.31 – 2.08

  • Tamanho do fio (CMA) 754, 1186, 509 – 3260, 2050 – 5180

  • Diâmetro do rebite (mm) 3.51, 3.68, 4.82, 5

  • Diâmetro do rebite (in) .138, .145, .19, .197

  • Espessura da língua  .79 mm [ .031 in ]

  • Comprimento do produto (mm) 23.01, 24, 24.03

  • Comprimento do produto (in) .906, .946

  • Diâmetro de isolamento compatível (máx.) (mm) 2.79, 3.18, 3.81

  • Diâmetro de isolamento compatível (máx.) (in) .11, .125, .15

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 1.17 – 2.79, .97 – 2.79, 2.03 – 3.18, 2.67 – 3.81

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) .046 – .11, .105 – .15, .08 – .125, .038 – .11

Condições de uso

  • Opção de isolamento  Parcialmente isolado

Operação/Aplicação

  • Compatível com material de base de fio  Cobre

  • Compatível com material de revestimento de fio  Estanho

Normas da indústria

  • Terminal certificado pelo governo  Não

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  1000

  • Método de embalagem  Peça solta

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-P592-OF29

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo