Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Força de inserção  Normal

Recursos de configuração

  • Capacidade de conexão  Único

Características elétricas

  • Tensão nominal (V) 300

Características do corpo

  • Material de Isolamento  Náilon

Recursos de contato

  • Tipo de terminal de desconexão rápida  Aba e Receptáculo

  • Largura da guia compatível  6.35 mm [ .25 in ]

  • Espessura da guia compatível  .81 mm [ .032 in ]

  • Orientação da terminação  Complementar

  • Material base de contato  Latão

  • Material de revestimento terminal  Estanho

  • Tipo de crimpagem  Crimpagem de compressão

  • Tipo de barril  Fechado

Recurso de terminação

  • Produto termina para  Fio e cabo

Acessório mecânico

  • Suporte de isolamento de fios  Com

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Depressão

Dimensões

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 3.56, 4.32

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) .14, .17

  • Espessura do material terminal  .41 mm [ .016 in ]

  • Comprimento do produto (mm) 23.41, 23.54

  • Comprimento do produto (in) .922, .927

  • Tamanho do fio (AWG) 22 – 16, 16 – 14

  • Tamanho do fio (mm²) 1 – 2.5, .3 – 1.5

  • Tamanho do fio (CMA) 592 – 3260, 2050 – 5180

Condições de uso

  • Opção de isolamento  Parcialmente isolado

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  50, 500

  • Método de embalagem  Caixa, Peça solta

Outro

  • Cor do barril  Azul, Vermelho

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-P592-P624

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo