Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Características da terminação  Cortado

  • Tamanho do rebite  10,

  • Selável  Não

  • Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio  Suporte de isolamento, Suporte não de isolamento

Recursos de configuração

  • Número de orifícios  1

Características elétricas

  • Tensão nominal (V) 300

Características do corpo

  • Cor da tira  Azul, Vermelho

  • Cor da manga de isolamento  Azul, Vermelho

  • Peso do Produto (g) .663, .793, .797, .895, .921, 1.003, 1.055, 1.152, 1.156, 1.164, 1.177, 1.178, 1.201, 1.354, 2.003, 2.213, 2.36, 2.431, 2.453, 2.489, 2.556, 2.56, 2.608, 2.666, 2.697

Recursos de contato

  • Classe de peça militar  Classe I

  • Tipo de terminal de garfo  Terminal de chato retangular

  • Tipo de barril  Fechado

  • Orientação da terminação  Reto

  • Material de revestimento terminal  Estanho

Acessório mecânico

  • Suporte de isolamento de fios  Com

Dimensões

  • Tamanho do fio (AWG) 16, 22, 12 – 10, 22 – 16, 16 – 14

  • Tamanho do fio (mm²) 3 – 6, .3 – 1.42, 2.62 – 6.64, 1.04 – 2.62, 3 – 5.2, .326 – 1.31, 1.25 – 2

  • Tamanho do fio (CMA) 5180 – 13100, 509 – 3260, 2050 – 5180

  • Diâmetro do rebite (mm) 2.36, 3.02, 3.35, 3.51, 3.68, 3.73, 4.17, 4.34, 4.82, 8.12

  • Diâmetro do rebite (in) .093, .119, .132, .138, .145, .147, .164, .171, .19

  • Espessura da língua (mm) .79, .84, 1.02

  • Espessura da língua (in) .031, .033, .04

  • Comprimento do produto (mm) 18.47, 20.22, 21.48, 21.5, 21.72, 21.74, 22.7, 23.88, 23.9, 24.23, 25.78, 25.81, 26.47, 27.56, 28.17, 30.56, 31.7, 32.54, 34.52

  • Comprimento do produto (in) .679, .727, .796, .846, .855, .856, .86, .893, .939, .94, .954, 1.015, 1.016, 1.042, 1.085, 1.109, 1.203, 1.247, 1.281, 1.359

  • Diâmetro de isolamento compatível (máx.) (mm) 3.18, 3.56, 3.81, 4.32, 5.84

  • Diâmetro de isolamento compatível (máx.) (in) .125, .14, .15, .17, .23

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 2.67 – 3.56, 2.67 – 3.81, 2.92 – 4.31, 3.81 – 5.84, 2.03 – 3.18

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) .105 – .15, .08 – .125, .15 – .23, .115 – .17, .105 – .14

Condições de uso

  • Opção de isolamento  Parcialmente isolado

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Compatível com material de base de fio  Cobre

  • Compatível com material de revestimento de fio  Estanho

Normas da indústria

  • Terminal certificado pelo governo  Não, Sim

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  100, 500, 1000, 2500

  • Método de embalagem  Caixa, Montado em fita, Peça solta

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-P592-R2456

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo