Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto de terminal de anel  Terminal fechado de chato de anel

  • Tamanho do rebite  10,

  • Selável  Não

  • Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio  Suporte de isolamento

Recursos de configuração

  • Número de orifícios  1

Características do corpo

  • Cor da tira  Amarelo, Azul, Vermelho

  • Cor da manga de isolamento  Natural

Recursos de contato

  • Classe de peça militar  Classe I

  • Tipo de barril  Fechado

  • Orientação da terminação  Reto

  • Material de revestimento terminal  Estanho, Estanho-chumbo

Acessório mecânico

  • Suporte de isolamento de fios  Com

Dimensões

  • Tamanho do fio (AWG) 16, 22, 26, 12 – 10

  • Tamanho do fio (mm²) 3 – 6, .3 – 1.42, 1.04 – 2.62, .12 – .24, 1.25 – 2

  • Tamanho do fio (CMA) 5180 – 13100, 509 – 3260, 202 – 509, 2050 – 5180

  • Diâmetro do rebite (mm) 2.36, 3.02, 3.68, 4.34, 5, 6.73, 8.33, 9.91, 13, 13.08

  • Diâmetro do rebite (in) .093, .119, .145, .171, .197, .265, .328, .39, .512, .515

  • Espessura da língua (mm) .69, .74, .79, .84, 1.04, 1.07

  • Espessura da língua (in) .005, .027, .029, .031, .033, .041, .042

  • Comprimento do produto (mm) 17.07, 17.85, 18.7, 19.86, 20.12, 20.67, 21.43, 21.44, 21.87, 27.38, 27.5, 30.94, 32.84, 33.57, 33.58, 35.91, 36.04

  • Comprimento do produto (in) .672, .703, .736, .782, .792, .814, .844, .861, 1.078, 1.083, 1.218, 1.293, 1.322, 1.414, 1.419

  • Diâmetro de isolamento compatível (máx.) (mm) 2.08, 3.18, 3.81, 5.84

  • Diâmetro de isolamento compatível (máx.) (in) .082, .125, .15, .23

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) .81 – 2.08, 2.67 – 3.81, 3.81 – 5.84, 2.03 – 3.18

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) .105 – .15, .08 – .125, .032 – .082, .15 – .23

Condições de uso

  • Opção de isolamento  Parcialmente isolado

Operação/Aplicação

  • Compatível com material de base de fio  Cobre

  • Compatível com material de revestimento de fio  Estanho

Normas da indústria

  • Terminal certificado pelo governo  Não, Sim

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  100, 500, 1000, 5000

  • Método de embalagem  Fita e carretel, Montado em fita, Peça solta

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-P592-R472

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo