Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Selável
Não
-
Compatível com o tipo de fio discreto
Sólido, Trefilado
-
Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio
Suporte de isolamento
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo
Fio individual
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Azul, Azul claro, Vermelho
-
-
Material de revestimento da manga
Estanho
-
Material da manga
Cobre
Recursos de contato
-
Fabricação de contato
Estampado e Formado
-
Tipo de terminal de fio de crimpagem
Shur-Plug, Shur-Plug e receptáculo
-
Largura da guia compatível
20.07 mm [ .79 in ]
-
Diâmetro do pino compatível (mm)
3.18, 3.43, 3.96, 4.09
-
Diâmetro do pino compatível (in)
.125, .135, .156, .161
-
Tipo de barril
Fechado
-
Material de revestimento terminal
Estanho
-
Forma do contato
Redondo
-
Orientação da terminação
Reto
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem
-
Diâmetro da banana (in)
.945
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios
Com
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm)
2.92 – 4.32, 2.99, 3.3, 3.5, 4, 4.32
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in)
.115 – .17, .118, .13, .138, .157, .17
-
Tamanho do fio (AWG)
16 – 14, 17 – 13, 20 – 15, 20 – 16
-
Tamanho do fio (mm²)
.5 – 1.31, .5 – 1.5, .5 – 1.6, 1 – 2.6, 1.25 – 2
-
Tamanho do fio (CMA)
1022 – 2583, 1022 – 3257, 2048 – 5178, 2050 – 5180, 2582 – 4106
-
Diâmetro interno do barril
4.4 mm [ .173 in ]
-
Espessura do material terminal (mm)
.02, .79
-
Espessura do material terminal (in)
.031, .406
-
Comprimento geral do produto (mm)
20.07, 22.7, 22.9, 24, 24.7, 25
-
Comprimento geral do produto (in)
.8, .9, .944, .972, .983
Condições de uso
-
Opção de isolamento
Parcialmente isolado, Totalmente isolado
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
105 °C [ 221 °F ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
500, 1000, 2500
-
Método de embalagem
Caixa, Caixa de papelão, Peça solta
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-P592-SH93