Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de acessório de emenda  Emenda, Inserção do adaptador rebaixada

  • Tipo de emenda  Acessório de emenda, Conector de emenda tipo luva

  • Selável  Não

  • Compatível com o tipo de fio discreto  Sólido, Trefilado

  • Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio  Suporte de isolamento, Suporte não de isolamento

Recursos de configuração

  • Número de Serreados  8

  • Compatível com o tipo de fio e cabo  Fio individual

Características elétricas

  • Tensão de operação (V) 300

Características do corpo

  • Material de Isolamento  Náilon

  • Tipo de isolamento  Pré-isolado

  • Características da emenda  Serrilhada

  • Cor do produto primário  Amarelo - Translúcido, Azul, Azul - Translúcido, Vermelho

Recursos de contato

  • Material de revestimento terminal  Estanho

  • Material base de contato  Cobre

  • Tipo de barril  Fechado

Acessório mecânico

  • Suporte de isolamento de fios  Com

Dimensões

  • Diâmetro externo (mm) 5.46, 5.64

  • Diâmetro externo (in) .215, .222

  • Diâmetro interno recuperado (mm) 1.5, 2.16, 3.05, 3.89, 4.06, 4.47

  • Diâmetro interno recuperado (in) .059, .085, .12, .153, .16, .176

  • Tamanho do fio (AWG) 12 – 10, 22 – 18, 16 – 14

  • Tamanho do fio (mm²) 1.25 – 2, .3 – .9, .26 – .96, 2.62 – 6.64, 1.04 – 2.62

  • Diâmetro interno do barril (mm) 1.47, 1.5, 2.13

  • Diâmetro interno do barril (in) .059, .084

  • Espessura do material terminal (mm) .36, .38, .46, .51, .58

  • Espessura do material terminal (in) .014, .015, .018, .02, .023

  • Comprimento do produto (mm) 10.21, 14.27, 14.78, 32.13, 42.06

  • Comprimento do produto (in) .402, .562, .582, 1.265, 1.656

Condições de uso

  • Opção de isolamento  Totalmente isolado

Normas da indústria

  • Emenda de Governo Qualificado  Não

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  50, 500, 1000

  • Método de embalagem  Peça solta

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-P592-ST433

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo