Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Selável  Não

  • Compatível com o tipo de fio discreto  Sólido, Trefilado

  • Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio  Suporte de isolamento

Recursos de configuração

  • Compatível com o tipo de fio e cabo  Fio individual

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Amarelo, Azul, Vermelho

  • Material da manga  Cobre, Náilon

  • Material de Isolamento  Náilon

  • Material de revestimento da manga  Estanho

Recursos de contato

  • Comprimento da área de acoplamento de contato (mm) 9, 10, 12.4

  • Comprimento da área de acoplamento de contato (in) .43, .487

  • Tipo de terminal de fio de crimpagem  Aba

  • Largura da guia compatível (mm) 2.92, 3.18, 3.96, 4.06, 20.54

  • Largura da guia compatível (in) .115, .125, .156, .16, .809

  • Espessura da guia compatível (mm) .78, .79, .84, 1.02, 1.07

  • Espessura da guia compatível (in) .031, .033, .04, .042

  • Tipo de barril  Fechado

  • Material de revestimento terminal  Estanho

  • Orientação da terminação  Reto

Acessório mecânico

  • Suporte de isolamento de fios  Com

Dimensões

  • Tamanho DIN do fio (mm²) 2.5 – 6, .5 – 1, 1 – 2.5

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 3.56, 4.31, 4.32, 6.4, 3.81 – 5.84, 2.67 – 3.56, 3.8 – 6.4

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) .14, .17, .23, .25, .15 – .23, .149 – .251, .105 – .14

  • Tamanho do fio (AWG) 17 – 13, 12 – 10, 22 – 16, 16 – 14

  • Tamanho do fio (mm²) 3 – 6, 1.25 – 2, 2.62 – 6.64, .3 – 1.42, 1.04 – 2.62, .25 – 1.6

  • Tamanho do fio (CMA) 5180 – 13100, 509 – 3260, 642 – 3256, 2050 – 5180

  • Diâmetro interno do barril (mm) 3.7, 4.4, 6.4, 2.7 – 3.6

  • Diâmetro interno do barril (in) .145, .173, .253, .106 – .142

  • Espessura do material terminal (mm) .78, .79, 1

  • Espessura do material terminal (in) .031, .039, .04

  • Comprimento geral do produto (mm) 20.54, 22.63, 22.96, 23, 29.21, 30.33

  • Comprimento geral do produto (in) .809, .891, .904, .906, 1.15, 1.194

Condições de uso

  • Opção de isolamento  Parcialmente isolado

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  100, 500, 1000

  • Método de embalagem  Fita e carretel, Peça solta

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-P592-T116

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo