Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Força de inserção  Baixo

Recursos de configuração

  • Compatível com o tipo de fio e cabo  Fio individual

  • Capacidade de conexão  Único

Características elétricas

  • Tensão nominal (V) 600

Recursos de contato

  • Tipo de terminal de desconexão rápida  Aba e Receptáculo, Receptáculo

  • Largura da guia compatível (mm) 4.75, 4.8

  • Largura da guia compatível (in) .187

  • Espessura da guia compatível  .51 mm [ .02 in ]

  • Orientação da terminação  Sinalizador

  • Material base de contato  Latão

  • Material de revestimento terminal  Pré-estanho

  • Tipo de crimpagem  Crimpagem F

  • Tipo de barril  Aberto

Recurso de terminação

  • Produto termina para  Fio e cabo

Acessório mecânico

  • Suporte de isolamento de fios  Com

Dimensões

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 2.29 – 3.3, 1.52 – 2.79

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) .09 – .13, .06 – .11

  • Espessura do material terminal (mm) .3

  • Espessura do material terminal (in) .011, .012

  • Tamanho do fio (AWG) 20 – 16, 24 – 20

  • Tamanho do fio (mm²) .6 – 1.4, .2 – .6

Condições de uso

  • Opção de isolamento  Totalmente isolado

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 105, '-40 – 110

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 230, -40 – 221

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  UL

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  1300, 2400

  • Método de embalagem  Carretel, Tira/Carretel

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-P842-187045

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.