Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo
Fio individual
-
Capacidade de conexão
Único
Características elétricas
Recursos de contato
-
Tipo de terminal de desconexão rápida
Receptáculo
-
Largura da guia compatível
6.35 mm [ .25 in ]
-
Espessura da guia compatível (mm)
.8, .81
-
Espessura da guia compatível (in)
.031, .032
-
Orientação da terminação
Reto
-
Material base de contato
Latão
-
Material de revestimento terminal
Estanho, Pré-estanho
-
Tipo de crimpagem
Crimpagem F
-
Tipo de barril
Aberto
Recurso de terminação
-
Produto termina para
Fio e cabo
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios
Com
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm)
2.2 – 3, 3.4 – 5.08, 3 – 4
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in)
.12 – .16, .09 – .12, .134 – .2
-
Espessura do material terminal (mm)
.4, .41
-
Espessura do material terminal (in)
.016
-
Tamanho do fio (AWG)
12, 18 – 14, 22 – 18
-
Tamanho do fio (mm²)
2 – 3.31, .3 – 1, 1 – 2
Condições de uso
-
Opção de isolamento
Totalmente isolado
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
'-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
UL
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
1400, 2300
-
Método de embalagem
Carretel, Tira/Carretel
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-P842-2504