Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Recursos de configuração

  • Disposição de contato  1 Forma A (SPST-NO)

Características elétricas

  • Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms) 4000

  • Tensão de entrada (VDC) 90 – 140, 180 – 280, 18 – 36

  • Tensão de entrada (VAC) 90 – 140, 180 – 280, 18 – 36

  • Tensão nominal de saída (relés CC) (VDC) 30

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Amarelo

  • Peso do Produto  35 g [ 1.38 oz ]

Recurso de terminação

  • Tipo de conex�o do rel�  PCB Termination

  • Configuração da terminação  Pinos de solda

Acessório mecânico

  • Tipo de recurso de montagem do produto  Parafusos de montagem

  • Tipo de montagem do produto  Montagem em placa

Dimensões

  • Comprimento do produto  42.3 mm [ 1.66 in ]

  • Largura do produto  15.15 mm [ .596 in ]

  • Altura do produto  31.7 mm [ 1.24 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -30 – 80 °C [ '-22 – 176 °F ]

Operação/Aplicação

  • Input Current Type  AC

  • Comutação de saída  Zero

  • Tipo de saída  CC

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-P851-IA1

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo