Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Recursos de configuração
-
Disposição de contato
1 Forma A (SPST-NO)
Características elétricas
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms)
4000
-
Tensão de entrada (VDC)
9 – 18, 18 – 32, 3 – 8
-
Tensão nominal de saída (relés CA) (Vrms)
24 – 280, 12 – 140, 12 – 120
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Preto
-
Peso do Produto
35 g [ 1.38 oz ]
Recurso de terminação
-
Tipo de conex�o do rel�
PCB Termination
-
Configuração da terminação
Pinos de solda
Acessório mecânico
-
Tipo de recurso de montagem do produto
Porca hexagonal
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em placa
Dimensões
-
Comprimento do produto
42.3 mm [ 1.66 in ]
-
Largura do produto
15.15 mm [ .596 in ]
-
Altura do produto
31.7 mm [ 1.24 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-30 – 80 °C [ '-22 – 176 °F ]
Operação/Aplicação
-
Input Current Type
DC
-
Comutação de saída
Zero
-
Tipo de saída
CA
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-P851-OA1