Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Recursos de configuração

  • Disposição de contato  1 Forma A (SPST-NO)

Características elétricas

  • Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms) 4000

  • Tensão de entrada (VDC) 4 – 32, 3 – 32

  • Tensão de entrada (VAC) 90 – 280

  • Tensão nominal de saída (relés CA) (Vrms) 24 – 280, 48 – 660

Características do corpo

  • Estilo de embalagem  Hockey Puck

  • Cor do produto primário  Preto

  • Peso do Produto  98 g [ 3.45 oz ]

Recurso de terminação

  • Tipo de conex�o do rel�  Terminais

  • Configuração da terminação  Terminais de parafuso

Acessório mecânico

  • Tipo de recurso de montagem do produto  Orifício de montagem

  • Tipo de montagem do produto  Montagem em painel

Dimensões

  • Comprimento do produto  45 mm [ 1.77 in ]

  • Largura do produto (mm) 36.5, 43.4

  • Largura do produto (in) 1.43, 1.7

  • Altura do produto  57,8 mm [ 2,27 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -30 – 80 °C [ '-22 – 176 °F ]

Operação/Aplicação

  • Input Current Type  AC, DC

  • Comutação de saída  Aleatório, Zero

  • Tipo de saída  CA

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-P851-SS61

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo