Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Recursos de configuração
-
Disposição de contato
1 Forma A (SPST-NO)
Características elétricas
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms)
4000
-
Tensão de entrada (VDC)
3 – 32
-
Tensão de entrada (VAC)
90 – 280
-
Tensão nominal de saída (relés CA) (Vrms)
24 – 280
Características do corpo
-
Estilo de embalagem
Hockey Puck
-
Cor do produto primário
Preto
-
Peso do Produto
98 g [ 3.5 oz ]
Recurso de terminação
-
Tipo de conex�o do rel�
Terminais
-
Configuração da terminação
Terminais de conexão rápida
Acessório mecânico
-
Tipo de recurso de montagem do produto
Orifício de montagem
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em estrutura
Dimensões
-
Comprimento do produto
45 mm [ 1.77 in ]
-
Largura do produto
36.5 mm [ 1.43 in ]
-
Altura do produto
57.75 mm [ 2,27 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-30 – 80 °C [ '-22 – 176 °F ]
Operação/Aplicação
-
Input Current Type
AC, DC
-
Comutação de saída
Zero
-
Tipo de saída
CA
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-P851-SS61G