Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Os relés de alto desempenho da TE são projetados para atuar de forma confiável em ambientes extremamente rigorosos em aplicações militares e aeroespaciais. Nosso projeto de força equilibrada oferece os benefícios de uma pressão de contato consistentemente alta, ressalto reduzido e menos arqueamento, ajudando a prolongar a vida útil do contato.

Recursos do produto

• Acondicionamento padrão de "disco de hóquei".

• Indicador de LED.

• Versões de 12, 25 e 40 A.

• Tipos de saída de 200 VCC.

• Versões de entrada e saída CC.

• Isolamento óptico de 1500 VCC.

• Design de cobertura com barreiras antirrotação 

Aplicações

Compartilhe a aplicação 

Vantagens

Compartilhe as vantagens 

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Recursos de configuração

  • Disposição de contato  1 Forma A (SPST-NO)

Características elétricas

  • Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms) 1500

  • Tensão de entrada (VDC) 3.5 – 32

  • Tensão nominal de saída (relés CC) (VDC) 200

Características do corpo

  • Estilo de embalagem  Hockey Puck

  • Cor do produto primário  Preto

  • Peso do Produto (g) 116, 145

  • Peso do Produto (oz) 4.09, 5.11

Recurso de terminação

  • Tipo de conex�o do rel�  Terminais

  • Configuração da terminação  Terminais de parafuso

Acessório mecânico

  • Tipo de recurso de montagem do produto  Orifício de montagem

  • Tipo de montagem do produto  Montagem em estrutura

Dimensões

  • Comprimento do produto  45 mm [ 1.77 in ]

  • Largura do produto (mm) 36.5, 43.4

  • Largura do produto (in) 1.43, 1.7

  • Altura do produto  44.5 mm [ 1.77 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -30 – 80 °C [ '-22 – 176 °F ]

Operação/Aplicação

  • Input Current Type  DC

  • Tipo de saída  CC

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-P8719-SS62

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.