Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

O cabo Piezo tem uma série de vantagens em determinadas aplicações. Devido ao seu design coaxial, o cabo tem uma autoproteção, permitindo seu uso em um ambiente de alta EMI. O cabo Piezo pode ser emendado ao cabo coaxial passivo, utilizando técnicas de emenda coaxial padrão. É extremamente robusto e suporta cargas pesadas. Seu formato linear o torna ideal para monitorar grandes áreas. Temos duas versões disponíveis para o cabo piezoelétrico, copolímero e espiral. Com a versão copolímero, uma versão especial do material piezo é extrudada diretamente no condutor interno e depois polarizada. Com o envoltório em espiral, tiras de película PVDF são enroladas helicoidalmente ao redor do condutor interno. O copolímero é uma matéria-prima muito mais cara e está disponível em uma base mais limitada do que o PVDF padrão.  

VANTAGENS

  • Sensor passivo de comprimento longo
  • Muito robusto, resistente à água e flexível
  • Estabilidade de temperatura até 85 °C
  • Construção coaxial com autoproteção
  • Resposta de alta tensão
  • Baixa impedância por comprimento da unidade
  • Reparável em campo
  • Interconexões simplificadas 
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características detalhadas do produto não estão disponíveis on-line no momento. 

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo