Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

À medida que o filme piezoelétrico é deslocado do eixo neutro mecânico, a flexão cria uma tensão muito alta dentro do piezopolímero e altas tensões são geradas.  Quando o conjunto é defletido por contato direto, o dispositivo atua como uma "chave" flexível, e a saída gerada é suficiente para acionar diretamente estágios MOSFET ou CMOS. Se o conjunto for apoiado por seus contatos e deixado para vibrar "em espaço livre" (com a inércia do feixe preso/livre criando estresse de dobra), o dispositivo se comportará como um acelerômetro ou sensor de vibração. Adicionar massa, ou alterar o comprimento livre do elemento com grampos, pode alterar a frequência de ressonância e a sensibilidade do sensor para se adequar a aplicações específicas. A resposta multiaxial pode ser alcançada posicionando a massa fora do centro. O LDTM-028K é um sensor de vibração onde o elemento sensor compreende um feixe cantiléver carregado com uma massa adicional para oferecer alta sensibilidade em frequências baixas. 

VANTAGENS

  • Sensores de película piezoelétrica
  • Alta sensibilidade
  • Acoplamento de CA
  • Laminado
  • Robusto 
  • Conexão de guia de solda
  • Com versões sem massa e com massa
  • Suporta alto impacto
  • Temperatura de operação: 0 °C a 85 °C
  • Temperatura de armazenamento: -40ºC a 85ºC
  • Versão de temperatura mais alta até 125ºC disponível sob personalização  
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de sensores piezoelétricos em película  Elemento

Outro

  • Opções de sensor  Laminated, Strips

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-PFS0006

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo

Mikroe, Click Board e mikroBUS são marcas comerciais da MikroElektronika DOO.