Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
Funcionamento Perfeito com o Sistema de Detecção de Tensão e Descarga Parcial Kries

Nossas juntas PHVJ Raychem são compatíveis com cabos EPR e XLPE, independentemente do fabricante, e podem ser adaptadas ao aterramento exigido por diversas construções de cabos. O sistema completo consiste na peça isoladora de epóxi e nas peças plug-in.

 

Nossas juntas Raychem PHVJ podem ser instaladas horizontal ou verticalmente e estão equipadas com pontos de fixação para montagem em um rack ou parede. O design back-to-back permite que diferentes tipos de cabos se conectem a uma junta de transição e possam ser montados e desmontados rapidamente para fins de teste.

 

As peças plug-in consistem em um corpo de silicone pré-moldado para controle de estresse e em um terminal mecânico para cabos, que permite uma instalação rápida e confiável. Para testes e manutenção, acessórios e kits adicionais podem ser fornecidos. Versões de derivação de tensão padrão ou integradas estão disponíveis.


 

barra cinza

Principais Características

  • À prova de corrosão e toque
  • Projetadas para parques eólicos de 145 kV
  • Parafuso condutor multicontato, controlado por torque
  • Possibilidade de secionamento
  • Instalação fácil sem ferramentas especiais necessárias
barra cinza
barra cinza

Perguntas frequentes

Perguntas Frequentes

Pergunta: As juntas plug-in de alta tensão secas Raychem da TE PHVJ são adequadas apenas para uso offshore?
Resposta: Não, nossas juntas PHVJ Raychem podem ser usadas em aplicações offshore e em terra.

 

Pergunta: As juntas PHVJ podem ser instaladas com ferramentas padrão?
Resposta: Sim, a instalação é possível sem ferramentas especiais, inclusive o conector mecânico, que é essencial para aplicações em turbinas eólicas.

 

Pergunta: As juntas PHVJ estão disponíveis com uma derivação de tensão?
Resposta: Sim, essas juntas estão disponíveis com ou sem derivação de tensão, o que permite até mesmo uma descarga parcial.

 

Pergunta: Nossas juntas PHVJ Raychem podem ser combinadas a dispositivos de monitoramento da Kries?
Resposta: Sim, é possível uma conexão direta que fornece uma conexão confiável e seca, e inclui um sistema de monitoramento de cabos.

 

Pergunta: Existe uma limitação de tamanho para seções transversais maiores?
Resposta: Não, o sistema permite a conexão de cabos com seções transversais de até 2000 mm2 (sistema de 72 kV) e 1200 mm2 (sistema de 145 kV).

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Vida útil  Ilimitado

  • Joints & Splices Connector Type  Mechanical

  • Installation Technology  Resin

  • Tipo de produtos de gaxetas e emenda  Plug-in Inner Cone Joint

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 72, ≤ 145

Dimensões

  • Conexão de cabo  Conector mecânico

  • Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²) 95 – 2000

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-PHVJ

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo