Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

O acelerômetro 3801A incorpora batentes mecânicos para proteção acima da faixa de até 10.000 g.  O modelo 3801A é oferecido em faixas de ±2 a ±2000 g e é amortecido a gás para fornecer uma resposta de alta frequência. O acelerômetro tem compensação de temperatura para fornecer uma saída estável no ambiente operacional.

VANTAGENS

  • Faixa dinâmica de ±2 g a ±2000 g
  • Proteção contra impactos de 10.000 g
  • Hermeticamente vedado
  • Amortecimento a gás
  • Saída em mV
  • Resposta CC
  • Montagem de rebite

Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

O que é um acelerômetro?

Os acelerômetros medem a aceleração ou a vibração de um dispositivo ou um sistema. Fisicamente, o acelerômetro pode ser simplesmente considerado um peso sobre uma mola conectada a uma estrutura. Quando a estrutura for movida, a massa permanecerá em repouso até a mola, ao ser esticada, ser capaz de exercer energia suficiente sobre a massa para fazê-la se mover.

 

Qual é a diferença entre acelerômetros piezoelétricos (PE), piezorresistivos (PR) e de capacitância variável (VC – Variable Capacitance)?
A palavra "piezo" vem da palavra grega "piezein", que significa pressionar ou apertar. Nesse caso, ela se refere a uma característica básica do material; quando pressionados ou submetidos a forças, os materiais piezoelétricos (PE) desenvolvem uma carga elétrica, e os materiais piezorresistivos (PR) apresentam uma mudança na resistência. Basicamente, os sensores de capacitância variável são acelerômetros que derivam a medição de aceleração com base em uma mudança na capacitância de uma massa sísmica movendo-se entre duas placas de capacitores em paralelo. Esses são os princípios de operação da maioria dos acelerômetros em uso atualmente.

 

A que se refere o termo "amortecimento" em acelerômetros piezorresistivos?
Ao deixar uma folga mínima entre duas placas móveis grandes, o ar se desloca, e esse deslocamento diminui o movimento da massa, amortecendo, assim, o movimento. Se a folga não for bem controlada, o acelerômetro piezorresistivo poderá ser totalmente sub ou superamortecido. O problema do superamortecimento é a perda de largura de banda útil do sensor. Para dispositivos subamortecidos, o acelerômetro está mais propenso à distorção do sinal e à ruptura quando estimulado próximo do pico da resposta. Por exemplo, um dispositivo com um Q 10 indicará um ganho de 10 vezes na ressonância, e uma entrada de aceleração de 1 g estimulará a massa sísmica a 10 g.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Encapsulamento do sensor  Plug & Play

  • Tipo de acelerômetro  MEMS de CC

  • Tipo de produto de sensor de vibração  Acelerômetro MEMS

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Conector de 5 pinos

Características elétricas

  • Saída de aceleração zero (mV) ±25

  • Tensão de Excitação (VDC) 5 – 10

  • Tensão de saída em escala completa (VDC) ±.1

Características do sinal

  • Resposta de frequência (Hz) 0-1000 a 0-5000

Características do corpo

  • Material do produto primário  Aço Inoxidável

  • Peso do Produto  20 g [ .7 oz ]

  • Número de eixos de detecção  Uniaxial

Acessório mecânico

  • Sensor Mount Type  Stud

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Tipo de saída  CC

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP67

Outro

  • Não linearidade (FSO) (%) ±1

  • Faixa de aceleração (±) (g) 50, 100, 200, 500, 1000, 2000

  • Sensibilidade (mV/g) .1, .3, .7, 1.5

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-PPA0006

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo

Especificações do Produto